模块密封件 33 FKM(piFLOW® p、t、fc) - 1
订货号: 0250019
9 种类

模块密封件 33 FKM(piFLOW® p、t、fc)

piFLOW® p、t 和 fc 的模块密封件专为真空输送机的各个部位设计。其灵活的设计确保在不同输送机模块中都能牢固贴合,有助于提升系统运行的可靠性。可选标准型、白色硅胶、黑色 NBR(防静电/ATEX 认证)和绿色 FKM(适用于腐蚀性材料)材质。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 模块密封件 21 FKM(piFLOW® p、t、fc)
    0250026
  • 模块密封件 33 FKM(piFLOW® p、t、fc)
    0250019
  • 模块密封件 56 FKM(piFLOW® p、t、fc)
    0250022
  • 模块密封件 21 NBR FCM(piFLOW® p、t、fc)
    0206433
  • 模块密封件 33 NBR FCM(piFLOW® p、t、fc)
    0206435
  • 模块密封件 56 NBR FCM(piFLOW® p、t、fc)
    0206441
  • 模块密封件 21 Q FCM(piFLOW® p、t、fc)
    0206448
  • 模块密封件 33 Q FCM(piFLOW® p、t、fc)
    0206450
  • 模块密封件 56 Q FCM(piFLOW® p、t、fc)
    0206456

特性

  • 多功能密封件,兼容多种输送机部件
  • 提供标准型、白色硅胶、黑色 NBR(防静电/ATEX 认证)和绿色 FKM(适用于腐蚀性材料)
  • 确保无泄漏运行和系统完整性
  • 安装和更换方便
  • 高耐用性,并符合 FDA 和欧盟法规