配置输送机piFLOW®i - 1
订货号: Configure your piFLOW®i

配置输送机piFLOW®i

piFLOW®i输送机广泛用于一般工业,同时也能胜任化学工业需求。它占用空间小,又具有大吞吐量,是无尘输送或低维护应用中替代机械输送机的最佳选择。此外,基于COAX®技术的真空泵高效节能,也是它的另一大优势。piFLOW®i输送机产能最高达7,5吨/小时。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 对于想实现手动物料搬运流程自动化以提高吞吐量的任何行业而言,这都是一种经济高效的解决方案。
  • 真空泵中采用我们的 COAX® 技术 - 这是产生真空的最节能方式。
  • 通过 ATEX 粉尘防爆认证。
  • 钢材规格 ASTM 304(不锈钢),酸洗表面处理。
  • 抗静电过滤器和密封件。
  • 自动过滤器清洁。
  • 易于安装和使用。
  • 吞吐量大,占地面积小。