感应式通用真空开关,通过Ø6旋钮调节 - 1
订货号: 0104350
4 种类

感应式通用真空开关,通过Ø6旋钮调节

我们的产品线涵盖感应式通用真空开关、机电真空开关和气动真空开关等多种类型,所有这些开关都支持预设和可调。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 感应式通用真空开关,通过Ø6旋钮调节
    0104350
  • Vacuum switch, inductive universal, adjustable with knob
    3116064
  • 感应式通用真空开关,预设(信号范围10-kPa)
    3116089
  • 感应式通用真空开关,预设(信号范围30-kPa)
    3116090

特性

  • 将真空度转换成数字信号,24 VDC。
  • 真空驱动膜片与感应式通用接近开关联动。
  • 带裸线头的集成电缆。
  • PNP NO/NC 或NPN NO/NC输出功能。
  • 开关必须与负载串联。