跳转至内容

请帮我选择
产品编号: 0206695 9 变量

Suction cup BFF110TP Polyurethane 55/60/30. 3/8" NPT female with mesh filter

BFF-TP吸盘专为油质、非平整/略带弧形表面或要求缓冲杆的应用而设计,如卸垛应用。平坦的内撑板确保在任何方向都可稳定移动。这种摩擦吸盘专为油质表面而设计,适用于搬运金属成型工艺中的板材。归功于其强劲的油质表面抓持力,该吸盘的剪切力承受能力普遍可达到同类传统吸盘的2到4倍。

阅读全文

变量

Show all (9)

功能

Show all (7)