安装元件
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0205794
T-slot nut kit for mounting bracket-6, 8, 10 mm nut
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
功能
T-slot nut fits the most common mounting profiles on the market
Adapted to the Piab mounting bracket assortment
规格
Imperial
Metric
常规
物料
SS
最低温度
-20 - 60 °C
最小重量
39 g
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
单页
T-slot nut kit for mounting bracket-6, 8, 10 mm nut
手册
吸盘及橡胶制品储存指南
证书
RoHS Compliance Statement Mounting element
白皮书
吸盘:真空抓取利器