跳转至内容

请帮我选择
产品编号: 0114291 5 变量

Level compensator G1/2" with stiffer spring

对于带多个吸盘的举升设备或类似设备,缓冲杆可对各点的水平高度差异进行调节。对真空搬运设备的准确定位要求已不像过去那样严格。缓冲杆在调节水平高度差异的同时,还能提供一定的减震/振作用。

阅读全文

变量

Show all (5)

功能

不确定您需要什么?

使用我们的指导获得相关推荐,或留下您的详细资料,我们将与您联系!

0

Choose your language

无法对比

不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?

向我们发送反馈
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.