VGS4005, SX12  Ø 6 mm - 1
订货号: 0231207
4 种类

VGS4005, SX12 Ø 6 mm

VGS™是Piab集各种吸盘和基于COAX®专利技术的真空发生器于一体的真空抓取系统,具有分布式真空系统经济高效、运行可靠等优势,同时能够大幅简化真空系统的选型和简化工作,为客户提供更多便利。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • VGS4005, SX12  Ø 6 mm
    0231207
  • VGS4005, SX12  Ø 1/4"
    0231209
  • VGS4005, SX42  Ø 6 mm
    0231208
  • VGS4005, SX42  Ø 1/4"
    0231210

特性

  • 带塑料外壳,轻量级真空抓手发生器
  • VGS4005,带 SX12 或 SX42 真空发生管,不带瓣阀,COAX®适用于非常恶劣的环境,满足较高的灰尘和湿度要求
  • 适用于需要较少真空度的应用,如打包/包装袋搬运等
  • 集成消音器降低噪音水平
  • VGS4005 可与任何 Piab G3/8" 公头吸盘兼容。