建议

分类

产品

内容

L28 - 1
订货号: L28A6-CN
8 种类

L28

COAX® 是利用压缩空气产生真空的先进解决方案。与传统真空发生器相比,基于Piab多级真空发生技术的COAX®真空发生器体积更小巧、运行更高效、工作更可靠,帮助客户打造灵活、高效的模块化真空系统,满足自身独特的应用需求。MICRO二级COAX® 真空发生器可能是世界上最小的多级真空发生器,质量轻盈,在高速拾取和放置小...
阅读更多
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • Vacuum pump MINI L28, conn. C, NBR sealings
    L28A6-CN
  • Vacuum pump MINI L28, conn. C, NBR sealings, non-return valve
    L28A6-CNA
  • Vacuum pump MINI L28, conn. B1, NBR sealings
    L28A6-B1N
  • Vacuum pump MINI L28, conn. B1, NBR sealings, non-return valve
    L28A6-B1NA
  • Vacuum pump MINI L28, conn. B2, NBR seals
    L28A6-B2N
  • Vacuum pump MINI L28, conn. B, NBR sealings
    L28A6-BN
  • Vacuum pump MINI L28, conn. B, NBR sealings, non-return valve
    L28A6-BNA
  • Vacuum pump MINI L28, conn. T, NBR seals
    L28F6-TN

特性

  • Large vacuum flows
  • Small size and low weight
  • Good for handling porous materials or if leakage is present
  • Available with connection plate in aluminium (B1) and composite PA (B, C)