建议

分类

产品

内容

H120 - 1
订货号: 0100212
3 种类

H120

Piab耐化学性真空泵基于Piab传统真空泵研发,适用于化学工业以及化学侵蚀性环境下应用。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • Vacuum pump CLASSIC H120, connection plate composite PPS(D), Viton® sealings
    0100212
  • Vacuum pump CLASSIC H120, conn. AD, NBR sealings
    0102131
  • Vacuum pump CLASSIC H120, conn. E, NBR seals
    0102409

特性

  • Higher vacuum levels to 100.8 -kPa
  • Use with practicallty zero leakage present and non-porous applications
  • Available with connection plate in aluminium (AD) and composite PPS (D)