建议

分类

产品

内容

气管接头 - 1
订货号: 0208948
9 种类

气管接头

登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • Hose connector G1 1/2" - 40 mm
    0208948
  • Hose connector G1 1/4" - 32 mm
    0208949
  • Hose connector G1 1/4" - 40 mm
    0208950
  • Hose connector G1" - 32 mm
    0208951
  • Hose connector G2" - 50 mm
    0208953
  • Hose connector G2" - 60 mm
    0208954
  • Hose connector G3" - 75 mm
    0208955
  • Hose connector G2 1/2" - 75 mm
    0208952
  • Hose connector G1" - 25 mm
    0210356

特性

  • Hose connector