浇口/零件夹具
SN 1.5浇口/零件钳传感器(NPN)
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213252
2 变量
SN 1.5浇口/零件钳传感器(NPN)
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213252
SN 1.5浇口/零件钳传感器(NPN)
对比
0213253
SN 1.5-P浇口/零件钳传感器(NPN)带插头
对比
功能
NPN
3线
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E18700004
最小重量
30 - 0 g
适用组件气缸
GRZ / MR-SH / ZTS
Output
NPN
电缆
3
最低供电电压
10 - 30 VDC
资源
CAD
SN 1.5浇口/零件钳传感器(NPN)
单页
SN 1.5浇口/零件钳传感器(NPN)
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率