浇口/零件夹具
PG-MHZ2-10D平行夹具
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213447
3 变量
PG-MHZ2-10D平行夹具
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213447
PG-MHZ2-10D平行夹具
对比
0213448
PG-MHZ2-20D平行抓具
对比
0213449
PG-MHZ2-25D平行夹具
对比
功能
适用于采用聚酰胺KB-MHZ2材料制成的合适橡胶钳口。
关于平行夹具适配器,请参阅GA-MHZ2。
关于气缸传感器的信息,请参见第FB-ESG-D4页。
根据需要对夹具进行进一步校准。
规格
Imperial
Metric
高度
57 mm
长度
29 mm
宽度
16.4 mm
开口通道
4
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
PG-MHZ2-10D平行夹具
单页
PG-MHZ2-10D平行夹具
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率