浇口/零件夹具
KB-MHZ2-10-Flock塑料钳口聚酰胺,聚集状
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213414
5 变量
KB-MHZ2-10-Flock塑料钳口聚酰胺,聚集状
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213414
KB-MHZ2-10-Flock塑料钳口聚酰胺,聚集状
对比
0213415
KB-MHZ2-10-GQ塑料钳口聚酰胺,横向
对比
0213416
KB-MHZ2-20-Flock塑料钳口聚酰胺,聚集状
对比
0213417
KB-MHZ2-20-GQ塑料钳口聚酰胺,横向
对比
0213419
KB-MHZ2-25-GQ塑料钳口聚酰胺,横向
对比
Show all (5)
Show less
功能
塑料钳口采用聚酰胺12材料
橡胶层。
纵向应用。
规格
Imperial
Metric
长度
27 mm
长度
5 mm
宽度
8 mm
宽度
5.5 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
KB-MHZ2-10-Flock塑料钳口聚酰胺,聚集状
单页
KB-MHZ2-10-Flock塑料钳口聚酰胺,聚集状
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率