浇口/零件夹具
HBDH32-10双冲程的行程限制
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213412
2 变量
HBDH32-10双冲程的行程限制
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213412
HBDH32-10双冲程的行程限制
对比
0213413
HBDH32-20双冲程限值
对比
功能
可以轻松改装。
材质:铝或塑料。
关于合适的紧凑型气缸,请参阅KZ-ECDQ2B20/32/40。
关于合适的夹持和行程单位,请参阅GZE320000、GZE320090、GZE320095、GZE321010、GZE321090、GZE321095、GZE326060。
可用设定比例。
规格
Imperial
Metric
直径
16 mm
高度
27.5 mm
长度
54 mm
宽度
34.5 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
HBDH32-10双冲程的行程限制
单页
HBDH32-10双冲程的行程限制
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率
Piab products for the Automotive Body Shop
End of Arm Tooling (EOAT) assembly demonstration