浇口/零件夹具
GZK20-10-10带滚花图案钳口的浇口/零件钳
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213337
7 变量
GZK20-10-10带滚花图案钳口的浇口/零件钳
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213337
GZK20-10-10带滚花图案钳口的浇口/零件钳
对比
0213338
GZK20-41-41浇口/零件钳,长钳口
对比
0213339
GZK20-50-50浇口/零件钳,带锯齿钳口
对比
0213340
GZK20-60-60浇口/零件钳,带填充钳口
对比
0213341
GZK20-10-90浇口/零件钳,带滚花图案钳口和传感器
对比
0213342
GZK20-41-91浇口/零件钳,带有长钳口和传感器
对比
0213343
GZK20-50-90浇口/零件钳,带锯齿钳口和传感器
对比
Show all (7)
Show less
功能
当工作压力为6 bar时,负载保持为95N。
关于合适的夹钳,适配器参见GZA20和GZA25。
气动连接G1 / 8“”(正面和侧面皆有可能)。
规格
Imperial
Metric
高度
78 mm
高度
60 mm
长度
17.5 mm
长度
35 mm
长度
26 mm
长度
38 mm
宽度
25 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
GZK20-10-10带滚花图案钳口的浇口/零件钳
单页
GZK20-10-10带滚花图案钳口的浇口/零件钳
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率
Piab products for the Automotive Body Shop
End of Arm Tooling (EOAT) assembly demonstration