浇口/零件夹具
GZ32-AS50-10-10带滚花图案钳口的浇口/零件钳
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213355
3 变量
GZ32-AS50-10-10带滚花图案钳口的浇口/零件钳
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213355
GZ32-AS50-10-10带滚花图案钳口的浇口/零件钳
对比
0213356
GZ32-AS50-60-60浇口/零件钳,带衬垫钳口
对比
0213357
GZ32-AS50-10-95带浇口钳口和传感器的浇口/零件钳
对比
功能
活动:双行程。
带2 m电缆的传感器(-90版本)。
传感器带有0.3 m电缆M8连接器(-95版本)。
规格
Imperial
Metric
高度
58 mm
高度
13.5 mm
高度
20 mm
长度
185 mm
长度
75 mm
宽度
45 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
GZ32-AS50-10-10带滚花图案钳口的浇口/零件钳
单页
GZ32-AS50-10-10带滚花图案钳口的浇口/零件钳
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率
End of Arm Tooling (EOAT) assembly demonstration
Piab products for the Automotive Body Shop