浇口/零件夹具
GZ25-AS55-00-00夹持钳平口钳口
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213404
4 变量
GZ25-AS55-00-00夹持钳平口钳口
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213404
GZ25-AS55-00-00夹持钳平口钳口
对比
0213405
GZ25-AS55-10-10夹持钳标准钳口
对比
0213406
GZ25-AS55-10-95夹持钳标准钳口/传感器钳口
对比
0213407
GZ25-AS55-60-60夹持钳标准钳口,贴胶
对比
Show all (4)
Show less
功能
两个活塞的钳口运动。
无内部恢复弹簧,因此不会失去动力。
各式各样的钳口能够彼此相互组合。
可以对钳口进行位置查询。
安装直径D = 20 mm或M17 x 1
与普通产品100%兼容。
所有组件均经过阳极氧化处理,具有出色的滑动性能和最佳的磨损保护功能。
带2 m电缆的传感器(-90/-91版本)。
传感器采用0.3 m电缆和M8连接器(-95版本)。
通过松开安全帽,轻松切换钳口。
Show all (10)
Show less
规格
Imperial
Metric
直径
20 mm
高度
171 mm
高度
96 mm
长度
50 mm
长度
14 mm
长度
20 mm
宽度
30 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
GZ25-AS55-00-00夹持钳平口钳口
单页
GZ25-AS55-00-00夹持钳平口钳口
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率
Piab products for the Automotive Body Shop
End of Arm Tooling (EOAT) assembly demonstration