浇口/零件夹具
GRZ 10-10浇口/零件钳,带滚花钳口
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213190
15 变量
GRZ 10-10浇口/零件钳,带滚花钳口
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213190
GRZ 10-10浇口/零件钳,带滚花钳口
对比
0213196
GRZ 10-10 ST浇口/零件钳,带锯齿钳口
对比
0213202
GRZ 10-10 NP浇口/零件钳,带丁晴橡胶衬垫钳口
对比
0213344
GRZ 10-10 C-P浇口/零件钳,带滚花图案钳口和PNP传感器
对比
0213353
GRZ 10-10 C-P8直浇口/零件钳,带滚花图案钳口和带插头的PNP传感器
对比
0213358
GRZ 10-10 C-N浇口/零件钳,带滚花图案钳口和NPN传感器
对比
0213396
GRZ 10-10 C-N8浇口/零件钳,带滚花图案钳口和带插头的NPN传感器
对比
0213468
GRZ 10-10 STC-P浇口/零件钳,带锯齿和PNP传感器
对比
0213469
GRZ 10-10 STC-P8直浇口/零件钳,带锯齿和PNP传感器带插头
对比
0213478
GRZ 10-10 STC-N浇口/零件钳,带锯齿和NPN传感器
对比
0213741
GRZ 10-10 STC-N8直浇口/零件钳,带锯齿和带插头的NPN传感器
对比
0213750
GRZ 10-10 NPC-P浇口/零件钳,带丁晴橡胶钳口和PNP传感器
对比
0213751
GRZ 10-10 NPC-P8浇口/零件钳,带丁晴橡胶钳口和带插头的PNP传感器
对比
0213752
GRZ 10-10 NPC-N浇口/零件钳,带丁晴橡胶钳口和NPN传感器
对比
0213753
GRZ 10-10 NPC-N8浇口/零件钳,带丁晴橡胶钳口和带插头的NPN传感器
对比
Show all (15)
Show less
功能
标准型钳口在钳口面上带有滚花图案,以实现浇口/部件的更加握持。
单行程弹簧复位功能。
与SAS的模块化机械臂终端工具/夹具系统完全兼容。
阳极氧化处理。
要求 - 最大气压为87 psi (6 bar)。
要求 - 过滤过的干燥空气。
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E14000000
最小重量
55 - 54 g
直径
10 mm
直径
4.2 mm
高度
6 mm
高度
13 mm
长度
64 mm
长度
25 mm
长度
12 mm
长度
4 mm
长度
22 mm
螺纹
M5 in
宽度
16 mm
宽度
25 mm
宽度
21 mm
力
20 N
传感器能力
False
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
GRZ 10-10浇口/零件钳,带滚花钳口
单页
GRZ 10-10浇口/零件钳,带滚花钳口
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率
Piab products for the Automotive Body Shop
End of Arm Tooling (EOAT) assembly demonstration