夹钳
适用于抓爪的GH-GF14D14固定装置
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213400
2 变量
适用于抓爪的GH-GF14D14固定装置
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213400
适用于抓爪的GH-GF14D14固定装置
对比
0213401
适用于钳夹的GH-GF20D20固定装置
对比
功能
橡胶和无硅层。
规格
Imperial
Metric
高度
22.5 mm
长度
40.5 mm
宽度
24 mm
宽度
14 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
适用于抓爪的GH-GF14D14固定装置
单页
适用于抓爪的GH-GF14D14固定装置
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率