夹钳
ANS 14用于GRF的边缘夹具
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213179
3 变量
ANS 14用于GRF的边缘夹具
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213179
ANS 14用于GRF的边缘夹具
对比
0213180
ANS 20用于GRF的边缘夹具
对比
0213181
ANS 30 GRF边缘夹具
对比
功能
与GRF同时使用......- 90支撑手指,以获得牢固的机械抓地力。
采用聚甲醛材料,以保护零件。
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E14607580
最大重量
10 g
直径
14 mm
长度
19 mm
长度
23 mm
长度
31 mm
长度
10 mm
宽度
19 mm
钳爪
GRF 14-95
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
ANS 14用于GRF的边缘夹具
单页
ANS 14用于GRF的边缘夹具
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率