Piab Modular Automation Tooling (PMAT)
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0211624
2 变量
Sensor holder Ø12/Ø18 mm with ball joint 28.6 mm
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0211624
Sensor holder Ø12/Ø18 mm with ball joint 28.6 mm
对比
0211625
Sensor holder Ø12/Ø18mm with lock pin 19 mm
对比
功能
传感器支架用于一些臂端工具系统。
适合直径18毫米或12毫米的传感器,减少适配器数量。
球型接头安装 - 工业标准接口,直径为28.6毫米,用于臂端工具系统。
锁销19毫米安装 -工业标准接口,即所谓的“苹果核心”,用于末端臂工具系统。
规格
Imperial
Metric
常规
物料
STEEL, POM, AL
最低温度
-30 - 70 °C
最小重量
58 g
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Sensor holder Ø12/Ø18 mm with ball joint 28.6 mm
单页
Sensor holder Ø12/Ø18 mm with ball joint 28.6 mm
手册
证书
Silicone free PMAT
RoHS Compliance Statement PMAT
产品目录
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率
Piab products for the Automotive Body Shop