拾取和放置
KFG 和 KMG 系列提供先进的海绵式夹持组件,专为多样化且高效的抓取与搬运而设计。两种抓手系列均利用海绵实现柔和而可靠的抓取,其中 KMG 作为传统真空吸盘的创新替代方案,而 KFG 则在紧凑的结构中集成了真空发生系统,提供更高效的一体化真空解决方案。通过我们的 KFG 和 KMG 在线配置器,您可以从各种尺寸、形状、真空技术和真空连接类型中进行选择,确保完美匹配您的特定应用。无论您需要针对包装、拾取放置或其他专业自动化任务的定制解决方案,KFG 和 KMG 系列都能无缝适应您的需求。KFG 和 KMG 系列注重灵活性、高效性和易于集成,是寻求可靠的、高性能且体积更小的抓取技术的理想之选。

显示 2 个产品