Kenos® Vacuum Gripper – KSG - 1
Kenos® Vacuum Gripper – KSG - 2
Kenos® Vacuum Gripper – KSG - 3
订货号: Kenos® Vacuum Gripper KSG

Kenos® Vacuum Gripper – KSG

Kenos® Sack Gripper – KSG

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • KVG(Kenos 粉袋装真空夹具)可配置集成的 COAX® 真空发生管或连接器,以用于外部真空源。选择 COAX® 编号(从 2 至 8),以增加总的吸气容量。
  • KSG 可用于搬运不同材料、形状和重量的重型麻袋。
  • 包含三种不同的密封环选件,以满足不同的的需求:橙色天然橡胶海绵环完美契合麻袋;蓝色天然橡胶海绵环具有出色的耐磨性;金属环不会因时间而磨损。
  • 三级 COAX® 真空发生管 - MIDI - 具有更高的初始真空流量。与能耗有关的大真空流量。内部采用最先进的发生器技术。