订货号: Kenos® MiniGrip KMG
Kenos® MiniGrip - KMG
KMG 是一款海绵抓手,可以在类似于吸盘的 EOAT 中适应狭小间距的应用。其海绵表面用途广泛,无需调整即可拾取各种不同的物体。在层高不均匀的情况下,KMG 可以配备缓冲杆,而无需更换安装装置。真空发生装置可以直接安装在 Kenos®KMG 上或靠近 Kenos®KMG 的地方,以最大限度地提高其能力和效率。Kenos® KMG 有圆形和矩形两种形状,即使在粗糙和不平整的表面上也能实现稳定和刚性的抓取,可用于拾取多孔和无孔物料。
这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。
特性
- 在真空下实现强大而刚性的支撑.
- 圆形版本: 直径有 25mm 、30mm 、40mm 、50mm 、60mm 和 70mm 多种选择. 采用限流阀或止回阀技术.
- 矩形版本: 有四种尺寸:20x80mm 、20x120mm 、40x60mm 、40x100mm. 多吸孔设计,只需覆盖部分抓手表面即可抓取,也适用于多零件搬运.