附件 Kenos®
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0208948
9 变量
Hose connector G1 1/2" - 40 mm
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0208948
Hose connector G1 1/2" - 40 mm
对比
0208949
Hose connector G1 1/4" - 32 mm
对比
0208950
Hose connector G1 1/4" - 40 mm
对比
0208951
Hose connector G1" - 32 mm
对比
0208953
Hose connector G2" - 50 mm
对比
0208954
Hose connector G2" - 60 mm
对比
0208955
Hose connector G3" - 75 mm
对比
0208952
Hose connector G2 1/2" - 75 mm
对比
0210356
Hose connector G1" - 25 mm
对比
Show all (9)
Show less
功能
Hose connector
规格
Imperial
Metric
常规
物料
Brass
最小重量
290 g
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Hose connector G1 1/2" - 40 mm
单页
Hose connector G1 1/2" - 40 mm
手册
样本
Kenos® 真空抓具系统 产品概述
Kenos® Vacuum gripping systems
产品目录
Kenos™ 真空抓具系统 产品目录