新设计
piCOBOT® - 1
新设计
piCOBOT® - 2
新设计
piCOBOT® - 3
新设计
piCOBOT® - 4
新设计
piCOBOT® - 5
订货号: piCOBOT®

piCOBOT®

piCOBOT® 是体积小巧、功能强大的真空发生器单元,其特性与尺寸密切相关。它为协作机器人应用、协作机器人提供卓越的性能,如套件和箱分拣。该发生器采用 Piab 的多级 COAX® 技术,配备集成控件,易于安装、灵活编程和持续监控。提供一系列附加组件,以最大限度地提高灵活性和微调。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 卓越性能和起重能力与极小的占地面积和轻巧的设计相关。最大有效载荷 7 kg (15 lbs)。 
  • 内置功能,可延长使用寿命,提高可靠性。  
  • 为协作机器人提供即插即用的软件和接口,适用于 UR(E 系列和 CB 系列)、Fanuc(LR 系列、CR 系列和 CRX 系列)以及 ABB GoFA(GoFa CRB 15000、GoFa CRB 15000 5kg)。
  • 通用电气接口具有多种安装选项,适合任何其他协作机器人。  
  • 配备了不同功能和尺寸完全适应的抓手,从 Piab 标准或定制系列解决方案到内部开发。