跳转至内容

1951-2021

Piab 70 周年
– 自动化的进化艺术

我们通常不喜欢回顾过去。明天将更令人兴奋!但在成立 70 周年之际,我们想突出我们的过去,同时也强调我们的未来。因为它连接了奇迹。自动化的进化。让我们一起赞颂进化的艺术!

Evolving ourselves

70 年前,Piab 通过开发先进的抓取、提升和移动解决方案开始了自己的旅程。随后 65 项以上的专利和无数的创新,足以证明,我们一直精益求精。今年,我们将以各种不同的方式来庆祝我们在自动化方面的发展。敬请期待!

这一切都始于一项发明

Piab 的创始人 Sven Tell 非常着迷于数学常数 pi (≈3.14),因此他自己制作出一款独特的绘图圆规。这也是公司名称——“Pi”和“AB”的由来,而在瑞典语中,“AB”就是“公司 (Inc.)”之意。这要回溯到 1951 年,而在此后的几十年间,Piab 持续不断地推出了新的发明。

Piab 的发展史

  • 一支绘图圆规,通过其相互交替的两脚可以画出大小直径的圆,而 Piab 公司也因此得名——“PI”(直径与周长之比)以及“AB”(公司)。

  • 第一款真空产品“Pneucette”被用作吸锡装置,以处理小件物品。

  • 第一台多级真空发生器:APV 1000。这款获得专利的真空发生器引入了一个全新的动作,为真空产品系列奠定了基础。

  • 推出 Piab 真空泵 L63。这是如今经典泵的前身。

  • Piab 真空 Chip 泵变得更小和更轻,可以与各种机器集成。

  • Piab 吸盘为不同产品和材料的搬运提供一种简单、廉价和可靠的技术。

  • Piab 真空输送机,VC 系列。用于粉末和颗粒的真空输送。

  • 采用革命性的聚氨酯材料制成 Piab DURAFLEX® 吸盘。

  • COAX®,新一代的真空技术,可通过多级发生管轻松集成到制造设备中。

  • 小型、轻量的直插式真空发生器 piINLINE®,内部采用 COAX® 专利技术。piINLINE® 同时拥有待定专利,因为它是唯一基于多级真空发生管技术的直插式真空发生器。

  • piCOMPACT® 系列真空发生器采用紧凑型或一体式设计,具有集成控制装置。该平台的可堆叠特性还支持用户在同一歧管上安装多个单元——多个单元使用同一套气动连接和电气连接系统。

  • piFLOW®t – 这是一款采用先进技术的真空输送机,特别适用于食品、保健品和制药行业中片剂或易碎产品的搬运。其采用不锈钢体 (ASTM 316L) 设计,可满足 FDA 的严格卫生要求。Piab 输送机符合 ATEX 防尘标准。

  • Piab 收购了意大利的 Kenos 公司,这是一家大面积真空抓具市场中的领先企业。Kenos 设计和制造用于各种应用(如包装、木材、食品等)的抓取系统。

  • Piab 收购了瑞典的 Vaculex 公司,Vaculex 是一家基于真空技术的领先起吊设备制造商。Vaculex 拥有 30 年的经验,专门设计、制造和销售符合人体工程学的起吊系统,用于行李搬运、包装、配送和物流等各种应用。

  • Piab 收购了美国的 SAS 自动化公司,这是一家领先的机械抓具和机器人臂端工具系统的开发商和制造商。SAS 自动化公司的收购是对现有 Piab 产品的有效扩充,同时也使 Piab 公司离领先的一站式抓取工厂更进一步。

  • Piab 收购了总部位于德国的 FEBA 自动化公司,该公司是为制造业客户提供机器人抓具解决方案的开发商和制造商。

  • Piab 高调推出了专为 Cobot 协作机器人特别设计的piCOBOT™ 机器臂末端 (EOAT) 智能真空工具。piCOBOT® 采用了 Piab 标志性的真空技术,可提高能源效率、生产能力,并改善工作环境。其具有工业级认证,是适配于最新型的协作机器人(即所谓的 Cobot)的即插即用型扩展工具。

  • Piab 推出了带有全新 SMART 功能的下一代 piCOMPACT®23。piCOMPACT®23 SMART 是 Piab 所提供的支持 IO-Link 的真空发生器平台。带标准 24V IO 或 IO-Link 功能,全新的 SMART 紧凑型一体式真空发生器,已为未来做好准备。

  • piSOFTGRIP® 专为食品行业自动化开发。真空型软爪将能够牢固地握持具有不规则几何形状和/或特殊表面的敏感和轻质物体。针对玩具等小型不规则物体的抓取则是另外一种潜在的应用场合。

  • piFLOW®pSMART 处于世界领先水平,是一款自我优化的真空输送机,主要针对需要处理许多不同物料和/或需要频繁更换的行业。这使得输送机非常适合食品和制药行业生产商,它的全面转换潜力将产生巨大影响,有助于节省时间和金钱。

  • Piab 收购了具有全球影响力的智能提升解决方案领先制造商 TAWI 集团。

  • TAWI 移动式货物拣取器是一种独特的移动式物料搬运和从托盘架上拣选货物的解决方案。只需用任何类型的叉车或卡车接上移动装置,您就可以前往任何地方。

  • Kenos® KVG60 抓具系统可配置 COAX® 真空发生器、Piab 吸盘和流量控制阀。

  • MX 吸盘系列非常适用于拣取不同材质的各种物体。主要针对物流、仓储、电子商务、再回收行业而设计。

改变游戏规则的故事

我们的目的是不断发展自动化。这就是我们存在的原因。在 Piab,我们努力让一切都得到进步。我们彼此。我们的客户。最终,我们身边的自动化世界。在这一年中,我们将分享我们最具代表性的自动化故事,这些故事改变了我们,也给世界带来了积极的影响。

自动化故事
慢跑的女性
一项 40 年前的发明至今仍在拯救生命

Piab 的工程团队在 1981 年发明了轻量 Chip 泵,满足了……

了解更多

故事占位图
故事即将在 5 月……
故事占位图
故事即将在 6 月……

Choose your language

无法对比

不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?

向我们发送反馈