使用Piab的ATEX设备提升安全性与效率

在为具有潜在爆炸性环境选择设备时,确保符合ATEX指令至关重要。ATEX是“ATmosphere EXplosible”(爆炸性环境)的缩写,指的是欧盟针对爆炸性环境中使用设备的相关指令。对于考虑使用Piab ATEX输送设备的工程师和运营管理人员来说,了解ATEX认证对于保障安全、合规和运营效率非常重要。

Piab 对安全与合规的承诺

自2004年以来,Piab一直是提供ATEX认证设备(包括ATEX输送机和ATEX机械)的行业领导者。我们设计的ATEX输送设备能够安全地输送可能形成爆炸性粉尘云的干粉和颗粒。Piab的ATEX认证设备均由第三方机构认证,确保其符合严格的安全标准。Piab可提供300多种不同配置的ATEX认证设备,能够根据具体的运营需求量身定制解决方案。

Piab ATEX认证设备的主要特点

防静电材料

所有密封件、橡胶部件以及主要塑料部件均可选用防静电材料,以防止静电积聚,从而有效避免产生火花。

 


完整的系统设计 

我们的ATEX设备包含关键部件,如泵*、过滤器、进料模块和底阀,确保为爆炸性环境提供全面的解决方案 /*配备喷射泵的真空输送设备可获得ATEX认证,而配备机械泵的设备则不适用于ATEX分类。

应用领域与行业

 

制药与化工制造

在制药和化工制造过程中,由于存在易爆挥发性气体,反应釜的加料是一项常见的挑战。加料过程必须安全且自动化地进行。真空输送机(VC)本身为密封结构,不会产生危险区域,因此可以放置在潜在爆炸性环境中。piFLOW®系列输送机,尤其是piFLOW®p和piFLOW®t等型号,专为应对此类工况而设计,符合ATEX认证要求,确保操作的安全与高效。

Reactor filling with ATEX conveyor
Auger filler filled with Piab vacuum conveyor

食品行业的爆炸风险

在食品行业中,使用Piab真空输送设备可以安全地输送糖、淀粉、稳定剂、糊精或面粉等原料,无需担心爆炸风险。 

例如,原料可以通过真空输送机从投料站输送到立式搅拌机中进行面粉混合。随后,另一台真空输送机将混合物输送到螺杆灌装机(如图所示)。piFLOW®fc系列非常适用于这些应用,能够提供无尘且卫生的输送解决方案,同时满足ATEX和食品级标准。

化妆品行业

在化妆品行业中,输送有机增稠剂、维生素粉末或防晒剂等添加剂,需要精确且安全的输送解决方案。piFLOW®i和piFLOW®f型号非常适用于这些应用,能够高效、安全地输送敏感物料。此外,在化工行业,这些输送设备还可用于输送蜡、塑料粉末、有机包覆填料、纤维素纤维以及充气轻质填料,支持分散和混合等工艺应用。

Sachet filling with Piab vacuum conveyor
Feeding a silo with Piab vacuum conveyor

在洁净室中使用Piab

在洁净室中进行设备布局时,避免设备产生任何点火源比以往任何时候都更加重要。在此示例中,piFLOW单元正在为料斗加料。Piab的喷射泵符合ATEX要求,同时也可以远程安装。输送机内部适用于Zone 20或Zone 0区域,外部则可用于Zone 21或Zone 1区域,从而确保在不同环境下的全面安全。

ATEX 基础知识——什么是ATEX认证?

ATEX 认证是用于可能出现爆炸性环境设备的强制性要求。这包括可能形成爆炸性混合物的粉尘、气体、蒸汽或雾气区域。ATEX指令2014/34/EU规定了ATEX机械和非电气设备的主要健康与安全规范,这些设备用于危险环境中。

了解 ATEX 区域与设备类别

ATEX 认证要求根据爆炸性环境出现的可能性和持续时间,将区域划分为不同的防爆区,并规定ATEX设备的防护等级。Piab真空输送设备同样可以应用于气体区。此外,它们还可用于同时存在粉尘和气体的混合环境(混合物可能具有爆炸性),例如在某些气体混合物中输送金属粉末,或在不同气体环境下输送制药粉末等场景。

下图展示了Piab piFLOWp 33输送机的ATEX粉尘区及粉尘&气体区划分概览:

EX Dust and Gas zone classification Piab

Dust Zones:

  • Zone 20: Explosive atmosphere present frequently or continuously.
  • Zone 21: Likely to occur occasionally during normal operation.
  • Zone 22: Not likely during normal operation but may occur for short periods.

Dust & Gas Zones:

  • Zone 0: Explosive atmosphere present frequently or continuously.
  • Zone 1: Likely to occur occasionally during normal operation.
  • Zone 2: Not likely during normal operation but may occur for short periods.

Piab vacuum conveyors and parts meeting ATEX requirements

ATEX Equipment Categories: 

  • Category 1: For the most hazardous zones (0, 20); requires external certification.
  • Category 2: For mid-level hazard zones (1, 21); requires notified body involvement.
  • Category 3: For least hazardous zones (2, 22); allows self-certification.

Piab offers vacuum conveyors in both Category 1 and 2. 

Piab vacuum conveyors can be configured to meet different ATEX categories depending on the specific requirements and the zones they are intended for. They offer a comprehensive product range that can include configurations for various categories, ensuring they meet the necessary safety standards for use in potentially explosive atmospheres. The equipment is designed not to contain any ignition source in normal, prescribed service, adhering to ISO EN 80079-36 and ISO EN 80079-37.

Piab piFLOWp family

piFLOW®p 适用于 Zone 20, 21, 22 及 0, 1, 2 (气体与粉尘环境)

piFLOWp 采用SS316L不锈钢制造,是Piab高端真空输送设备系列,具备最广泛的容量选择。可提供完整的EX防爆标记配置。

piFLOWp的最高EX防爆等级如下:

  • ATEX 粉尘: EX II 1/2/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db/Db | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C
  • ATEX 粉尘&气体: EX II 1/2/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db/Db |  EX II 1/1/2 G Ex h IIB T6 Ga/Ga/Gb  | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C

piFLOW®i 和 piFLOW®f 适用于 Zone 20、21、22(粉尘环境)

在此配置下,输送设备可配备防爆部件,以应对偶发的爆炸性气体环境。系统配有适当的接地和连接,以防止静电放电。 

piFLOW®i 具备类似功能,而piFLOW®f则专为符合FDA要求的食品安全应用而设计。

piFLOWf 和 piFLOW®i 的最高EX防爆等级: 

  • ATEX 粉尘:EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db
ATEX piFLOWi and piFLOWf
ATEX piFLOWfc

piFLOW®fc 适用于 Zone 20, 21, 22 (粉尘环境)

该产品系列采用SS304不锈钢制造,是一款适用于多种需求的重型输送设备。 

可选配置包括所有密封件和橡胶部件均采用防静电(耗散型)材料,以防止静电积聚,从而避免粉尘被点燃。还可提供包括真空泵、过滤器、进料模块和底阀在内的完整设备配置。

piFLOWfc 的最高EX防爆等级:

  • ATEX 粉尘:EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db

piFLOW®t 适用于 Zone 20, 21, 22 and 0, 1, 2 (气体与粉尘环境)

可选配置专为那些在正常操作中不太可能出现可燃性粉尘云,但如出现也只会持续很短时间的区域而设计。该系列采用防静电材料并配有适当的接地,最大限度降低点火风险,配置包括真空泵、过滤器等关键部件。

piFLOWt 的最高EX防爆等级:

  • ATEX 粉尘:EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db  
  • ATEX 气体: EX II 1/2 G Ex h IIB T6 Ga/Gb

 

piFLOWt ATEX
ATEX filters Piab

备件与附件

  • 过滤器: 提供多种过滤器,包括褶皱式和纺织式过滤器,专为满足不同ATEX要求而设计。过滤器的选择取决于所输送的物料以及具体的ATEX区域分类。在ATEX粉尘和气体IIB环境中,可选用 褶皱式杆状过滤器。
  • 密封件:所有 NBR 密封件 均采用防静电材料,确保在爆炸性环境中的安全性。
  • 泵: 多种 泵 满足ATEX要求。选择piPremium可满足ATEX粉尘、粉尘与气体环境的需求。选择piBASIC适用于ATEX粉尘应用(不推荐用于ATEX粉尘与气体环境)。

*piGentle功能不适用于爆炸性环境。

Benefits of Choosing Piab's ATEX-Compliant Equipment

Enhanced Safety

Piab's ATEX conveyors are designed to mitigate ignition risks, ensuring a safer working environment. The design incorporates dissipative materials, ensuring that even in potentially explosive atmospheres, the risk of ignition is minimized.

Meets Regulations

By choosing ATEX-certified equipment, you ensure adherence to EU regulations, avoiding potential legal and operational issues. Piab's ATEX conveyors are Ex-marked and meet the machinery directive.

Operational Efficiency

Our engineers design Piab ATEX mechanical equipment for reliability and efficiency, which minimizes downtime and maintenance costs. Not only they are safe for use in explosive environments, but also boost productivity.

Versatility

With thousands of configurations available, Piab offers solutions tailored to specific operational needs and environmental conditions. Configure your conveying solution today!

For operators in industries prone to explosive atmospheres, selecting ATEX-certified equipment from Piab ensures safety, compliance, and efficiency. We dedicate ourselves to quality and follow regulations which makes us a trusted partner.

We provide solutions that fit the unique challenges of your operations. Invest in equipment that ensures piece of mind and operational success. Meet and exceed safety standards by choosing Piab.

Configure your ATEx-marked vacuum conveyor here 

就 ATEX 真空输送机咨询我们的专家。

请填写表格,我们会尽快与您联系。

国家
我希望通过邮件接收Piab的最新新闻