无PFAS生产:提升可持续食品制造的标准

发布于 2025/10/1
无PFAS生产:提升可持续食品制造的标准

食品工业界正面临着越来越大的压力,需要提供更安全、更清洁和更可持续的产品,生产流程中的每个环节都受到严格审查。其中,过滤技术的选择正成为一个关键因素——不仅关乎合规性,还关乎品牌声誉和环境影响。新一代Piab无PFAS过滤器正在为负责任的食品制造树立新的标准。

为什么无PFAS很重要

PFAS(全氟和多氟烷基物质)因其不粘和耐化学性,长期以来被用于工业和食品加工设备。然而,这些“永久化学品”现在被认为是持久的环境污染物,与健康风险相关,并在全球范围内受到越来越多的监管限制。对于食品制造商来说,从生产线中消除PFAS已仅仅是一个合规性问题,更是迈向更安全、更环保未来的战略举措。

可持续的设计

Piab的无PFAS褶皱棒式过滤器经过精心设计,符合最严格的全球食品安全和环境标准,包括美国食品及药品管理局和欧盟的法规。通过消除PFAS,这些过滤器帮助制造商:

  • 减少环境足迹:无PFAS过滤器可防止有害化学物质进入废物流和生态系统,支持循环经济和零废弃倡议。
  • 保护品牌声誉:当今的消费者和商业伙伴要求透明度和责任感。采用无PFAS技术表明对健康、安全和可持续发展的积极承诺。
  • 未来保障运营:随着全球法规日益收紧,投资于无PFAS解决方案可确保持续合规性,并最大限度地减少代价高昂的召回或改造的风险。

效率不妥协

可持续发展并不意味着要牺牲性能。Piab的褶皱棒式过滤器能够高效处理食品、制药和化工行业常见的细粉,同时保障高通量和产品质量。该系列产品包含多种型号及ATEX认证选项,使制造商无缝升级系统,保障生产连续性。

支持食品工业的绿色转型

向无PFAS过滤的转变是食品制造业更广泛转型的一部分——这一转型由更严格的安全标准、自动化和全球对更可持续供应链的推动所驱动。通过采用先进的无PFAS过滤器,食品生产商可以:

  • 与ESG目标保持一致:展示在环境、社会和治理承诺方面的可衡量进展。
  • 满足客户和监管要求:引领食品安全法规和可持续认证的最新趋势。
  • 为更清洁的食品体系做出贡献:助力打造对对消费者更安全、对地球更可持续的 食品工业。

简单切换,影响深远

对于食品制造商来说,转向无PFAS过滤器是一种简单却强有力的方式,不仅能推进可持续发展,保护品牌价值,还能确保合规准备。Piab褶皱棒式过滤器等解决方案,助您轻松实现对企业、客户及全球的积极影响。

Piab致力于可持续发展和产品安全。除了提供无PFAS过滤器外,Piab还在不断扩展无PFAS产品线。公司目前正通过内部自查及与供应商协作,深入排查现有产品是否含有PFAS。通过这种前瞻性举措,Piab能够为客户提供透明的信息,并持续推出符合最高环境和安全标准的解决方案。

想了解更多可持续输送解决方案?联系Piab进行咨询,了解无PFAS过滤如何保障您的食品生产未来合规。

发现更多新闻

阅读所有新闻

Questions? Reach out!

PFAS-free operations - consult about conveying methods that keep your processes clean.

国家
我希望收到关于…的最新消息
物料输送解决方案

分享文章