PX吸盘系列面向严苛表面搬运正式推出
发布于 2026/4/30

自适应密封、降低耗气量,并在工业环境中实现稳定抓取
PX是一款坚固可靠的吸盘系列,适用于石材、金属板材、结构玻璃和木材等粗糙、带纹理及不平整物料的可靠搬运。高适应性的EPDM密封圈与刚性的铝制支撑板以及内部支持垫相结合,在标准平吸盘难以胜任的场景中实现安全抓取,使PX非常适合严苛的工业环境。
柔软的密封圈能够贴合轮廓和纹理表面,而内部支撑垫可对薄型或易损工件进行稳固支撑,并减少压痕或划痕。密封圈通过正向锁定方式固定在支撑板中,并且可以单独更换,为经销商提供了清晰的备件概念,并在易损件方面带来持续的重复业务。
PX还可选配集成cone 阀。该功能仅在吸盘接触工件时激活,并会自动关闭未被覆盖的吸盘——例如位于被提升物体外侧的吸盘。这可确保提升安全,显著降低耗气量,并为多吸盘及大面积抓手提供直接的节能升级方案。
PX内部容积小,排气快,采用螺纹连接,便于集成,并提供多种尺寸,可匹配石材、金属、玻璃和木材搬运中的常用规格,因此无论是改造还是新系统都易于选型。PX系列可通过Piab的常规销售渠道和数字工具获取,使经销商能够选择标准型或cone阀版本,以满足客户需求。