Piab推出piSAVE ESS和piSAVE ESL独立节能解决方案
发布于 2026/4/27

Piab正在扩展其节能产品组合,推出piSAVE ESS独立版和piSAVE ESL独立版,使原本在 piCLASSIC Neo 平台中广为人知的节能功能以灵活、独立的单元形式提供,可集成到各种应用中。
piSAVE® ESS 独立式和 piSAVE® ESL 独立式是完全气动的节能解决方案,旨在在最大化真空性能的同时,大幅降低压缩空气消耗并减少运行成本。
piSAVE® ESS 独立式非常适合用于密封物料,确保快速、安全的物体搬运,同时将能耗降至最低,而 piSAVE® ESL 独立式则专为具有挑战性的泄漏物料而开发,可自动补偿泄漏,以保护易损的产品和流程稳定性。
它们提供稳健、低噪音且高效节能的真空控制,在现代自动化环境中兼顾生产效率与可持续发展。
piSAVE® ESS 独立版
- 在不牺牲性能的前提下,确保密封物料和工件的安全和高效节能搬运。
- 自动控制输送至真空泵的压缩空气供给,通过关闭和重新开启气流来维持预设真空水平,从而最大限度地降低压缩空气消耗。
- 真空水平可调范围为 30-90 kPa。
- 大流量容量,可支持多达 6 个 COAX MIDI。
- 与持续气流运行相比,可最大程度降低噪音。
- 用户友好的界面,便于维护并轻松调整真空水平。
- 完全气动,自我调节运行,无需外部控制或编程。
piSAVE® ESL Standalone
- 优化用于高效节能搬运泄漏物料和物体,动态调整以适应泄漏变化,实现可靠和高效的真空性能。
- 动态和自动调整发生器进气压力,以实现和维持所需的真空水平,最大限度地减少压缩空气的使用量。
- 可调节的真空水平在20 – 70 -kPa之间,具有用户友好的界面以实现精确控制。
- 防止真空不必要的波动,保护精密和敏感的物料。
- 通过降低压缩空气使用量来降低噪音水平。
- 完全气动,自我调节运行,无需外部控制或编程。