Piab 推出 piSOFTGRIP® 40-3——一款符合食品安全标准的软体抓手,适用于精细搬运

发布于 2026/5/26
Piab 推出 piSOFTGRIP® 40-3——一款符合食品安全标准的软体抓手,适用于精细搬运

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab 正在扩展 piSOFTGRIP® 系列,推出专为食品和巧克力行业开发的三指 piSOFTGRIP® 40-3 。新型号基于成熟的 piSOFTGRIP® 30-3,在保持相同理念和易用性的同时,将抓取能力提升至 Ø40 mm。

这款真空驱动的软体抓手可安全搬运形状或表面不规则的敏感轻质产品。其一体式密封设计配有三个抓取手指,结构坚固、不易受灰尘影响,并可通过调节真空度轻松控制抓取力——确保在更广泛的应用程序中实现轻柔且可靠的抓取。

食品经批准可轻柔搬运

piSOFTGRIP® 40-3 采用可检测硅橡胶制成,并且符合FDA 21 CFR 和 EU 1935/2004 等直接接触食品相关法规要求。该产品专为食品和巧克力行业设计,可实现更大范围产品的自动化搬运——包括精致食品和巧克力夹心糖——且不会产生挤压、变形或装饰层受损的风险。凭借封闭式真空腔体和可选的可冲洗接头,piSOFTGRIP® 40-3 易于清洁,非常适合对可靠性和洁净度要求严苛的卫生级生产环境。

易于使用、易于控制和便于清洁

piSOFTGRIP® 40-3 兼具软体抓取性能与吸盘的简洁性。它采用与 piSOFTGRIP® 30-3 以及 Piab 的 piGRIP® 吸盘相同的接头,支持轻松升级、改造以及跨生产线标准化。

为满足不同的应用和清洁要求,piSOFTGRIP® 40-3 提供分级配置的多种接头选项。 作为高性价比的基础选项,标准 piGRIP® 接头为通用安装提供了紧凑且经济的解决方案。对于需要牢固、锁定旋转并具备更广泛安装灵活性的应用程序,一种新的铝制夹钳连接器提供了安全、非旋转的界面,并带有多种螺纹选项——非常适合机械稳定性至关重要但但暴露于强腐蚀性清洗剂较少的工况。 对于要求最严苛的卫生环境,高端不锈钢防转动冲洗型接头具备极佳的耐腐蚀性能,可承受强效清洗剂和高频冲洗循环。

该抓手可轻松配置用于多模式应用,例如行列或网格布局,以处理不同的拣选模式。直观的设计确保其可快速集成到自动化系统中,有助于保持产品质量、实现安全卫生的搬运,并提升整体生产力。


分享文章