Piab推出XLF-SL单唇边吸盘,适用于扁平、重型物体

发布于 2026/3/15
Piab推出XLF-SL单唇边吸盘,适用于扁平、重型物体

全新单唇边Nitrile-PVC吸盘系列,在搬运玻璃、金属板等重型平面工件时,可提供明确可预期的抓取性能。

Piab 推出 XLF-SL 系列单唇边Nitrile-PVC 吸盘,进一步扩展了其扁平吸盘产品组合。该系列吸盘专为在严苛的工业环境中安全搬运玻璃和板材等扁平重物而设计。XLF-SL 完善了 Piab 现有的 XLF 双唇系列,根据应用需求和安全理念,为客户提供明确的提升性能和以冗余为中心的安全性之间的选择。

针对高负载应用,提供明确的提升性能

XLF-SL 是根据客户对提升力要求极高的应用领域的反馈而开发的。凭借单个密封唇边,工程师可以清楚地验证哪个唇边处于激活状态,并在计算中放心使用 Piab 数据表中给定的参数值——从而在负载尺寸大、重量重且价值高的情况下,简化尺寸设计并降低风险评估的复杂度。

XLF系列产品采用Nitrile-PVC材料制成,可在玻璃、金属和复合板等光滑表面上提供可靠的抓握力,并具有良好的耐磨性。该材料还具有很强的抗紫外线和抗臭氧能力,使其适用于恶劣环境,包括在焊接工序附近操作以及使用臭氧清洗进行细菌控制的应用。

两种互补设计:性能与冗余

Piab 将继续提供 XLF 双唇边吸盘以及 XLF-SL 吸盘。双唇边设计增加了冗余性,即使一条密封圈损坏或失去接触,也能保持抓握力——这在优先考虑额外安全裕度的场合尤为理想。双唇设计提供了冗余保护,即便其中一道密封线受损或失去接触,依然能够保持抓取力——非常适用于对额外安全裕度有较高要求的应用场景。

相比之下,XLF-SL 的设计旨在提供透明且易于验证的提升能力。这两个系列产品共同为客户提供了灵活的选择,可根据其风险分析、工艺流程、布局和搬运要求选择最合适的方案。

专为操作员近距离搬运作业而设计

搬运重型面板时,操作员通常需要在负载附近作业,此时人身安全和贵重物品的保护都至关重要。XLF-SL 采用清晰的单唇边设计,并提供经认证的提升性能,有助于更安全的系统设计,并帮助用户满足内部和外部安全要求。

供货情况:XLF-SL 吸盘系列将通过 Piab 的常规销售渠道和数字化工具进行销售,为玻璃搬运、金属板材加工和通用工业自动化等行业提供以性能为导向的选择。


分享文章