Piab推出piCOBOT® Electric——适用于任何协作机器人品牌的全电动真空吸盘

Piab推出piCOBOT® Electric(标准I/O),这是一款兼容大多数协作机器人品牌的全电动真空抓手。它无需压缩空气,简化了清洁、高效节能的自动化流程。
Piab通过推出piCOBOT® Electric(标准I/O)扩展了其电动协作机器人产品组合。piCOBOT® Electric是一款全电动真空抓取解决方案,兼容各种品牌的协作机器人。
piCOBOT® Electric仅使用电力产生真空,无需压缩空气,简化了安装,并可在设备、机床上下料、包装机、物流及仓储等领域实现稳定、高效和可持续的协作机器人应用。
全电动真空产生
无需压缩空气。这减少了基础设施需求、能源消耗和噪音水平,即使在压缩空气有限、成本高昂或无法获取的场所,也能实现协作机器人的自动化。
与品牌无关的标准 I/O 接口
该设备通过通用的标准 I/O 接口与协作机器人连接。这使其能够与大多数主流协作机器人平台无缝集成,并支持快速调试、简易编程和便捷的重新部署。
紧凑轻巧的设计
纤薄轻巧的设计有助于保持协作机器人的有效载荷和工作范围,使其成为小型协作机器人和空间受限工作单元的理想之选。
模块化抓取灵活性
piCOBOT® Electric 可与 Piab 种类繁多的吸盘、抓臂和配件组合使用。模块化设计使用户能够配置该工具,用于搬运箱子、托盘、塑料和金属零件以及各种包装商品。
清洁、安静、低维护
piCOBOT® Electric 外部组件更少,接口更少,无需压缩空气软管,因此可以实现清洁、安静的协作机器人安装。简化的设置还有助于降低维护需求和总体拥有成本。
行业和应用
piCOBOT® Electric 专为多个行业的各种协作机器人应用而设计,包括:
电子商务、物流及仓储
订单拣选、箱分拣、纸箱和包裹搬运以及分拣,这些应用对灵活性和快速转换时间至关重要。
包装和码垛
用于消费品和工业品的装箱、托盘装载、纸箱搬运以及产线末端码垛。
设备看护和上下料
在清洁且空间受限的环境中,实现对设备进行需要高精度、高可靠性且结构紧凑的抓取式装卸作业。
零部件装配和通用制造
适用于汽车、电子等行业中对零部件和组件的搬运与操作,满足这些行业对灵活、高度集成、体积小的协作机器人自动化方案的需求。
相关产品
piCOBOT® Electric(标准 I/O)是 Piab 更广泛的协作机器人和真空自动化产品组合的一部分,并可与以下产品形成互补:
- piCOBOT® 和 piCOBOT® L 气动版本适用于压缩空气供应充足且需要更高有效载荷的安装环境
- piCOBOT® Electric 版本配备即插即用软件,可兼容 Universal Robots、FANUC 和 ABB 机器人
- Piab 提供丰富的吸盘、抓手工具和配件,可为不同物料、产品和表面量身定制末端执行器 (EOAT) 解决方案