Kenos® 推出 Kenos Cobot Medium (KCM),助力实现灵活、高有效载荷的协作机器人搬运

发布于 2026/3/16
Kenos® 推出 Kenos Cobot Medium (KCM),助力实现灵活、高有效载荷的协作机器人搬运

全新 Kenos Cobot Medium (KCM) 兼具低重量和高达 30 公斤的有效载荷,并配备模块化阀门附件和 PCOF 兼容性,可实现灵活、高性能的协作机器人搬运操作。

Kenos®推出了新的Kenos Cobot Medium (KCM),扩展了其协作真空抓取产品组合,这是一款轻巧但有效载荷高的抓手,专为协作机器人应用而优化。

 

高有效载荷,低重量——专为协作机器人打造

KCM 专为协作机器人而设计,在协作机器人中,每一公斤的有效载荷都至关重要。其紧凑轻巧的设计最大限度地提高了应用的有效载荷。KCM 的有效载荷高达 30 公斤,而抓手重量却低于 4 公斤,使其成为码垛、装箱和生产线末端搬运等任务的理想之选。

模块化功能和快速更换选项

为了满足不同的流程和安全要求,KCM 提供常开或常闭阀门配置,用户可根据应用需求选择抓手的故障安全行为。KCM 还支持传感器集成,用于监测真空度。

可选的快速转换装置简化了终端执行器的机械和气动连接,支持快速更换工具和高效适应;这使得任务或产品规格之间的快速转换成为可能,并减少了停机时间

兼容 Piab Cobot Foam (PCOF)。

Kenos Cobot Medium 专为与 Piab Cobot Foam (PCOF) 配合使用而设计,PCOF 是 Piab 为协作机器人应用开发的可配置海绵抓取解决方案。这种组合能够可靠且灵活地搬运各种包装类型和产品形状。海绵界面有助于补偿产品的细微差异和公差,使该系统非常适用于混合码垛以及其他动态工序。

面向未来的现代协作机器人自动化抓手

Kenos Cobot Medium 兼具低重量、高有效载荷、灵活的阀门附件和可定制的 PCOF 集成,为包装、码垛及其他领域的协作应用提供了面向未来的抓取解决方案。它帮助终端用户和集成商在保持安全性、简易性和可靠性的同时,充分发挥协作机器人的性能。

Kenos® 和 Piab 将继续扩展其真空抓取产品组合,以支持各行业协作机器人的日益普及,从而实现更智能、更高效、更符合人体工程学的自动化。


分享文章