Kenos® 新增真空抓手 KVG150 E-系列
发布于 2025/11/17

Kenos® 自豪地宣布新增其 KVG150 E-系列,现在提供广泛的 KVG150C,配备吸盘,以及其值得信赖的海绵版本 KVG150F。这个组合产品系列旨在为各个行业提供无与伦比的灵活性、节能和易用性。
KVG150F和KVG150C都采用坚固、轻便的再生铝制机身,设计用于快速安装和可靠的运营成本。它们集成的真空技术确保了最佳性能和简便的维护。KVG150C具有优化的吸盘形状,能最大限度地增加抓取面积和效率,使抓手可以并排放置而不失去海绵开孔图案。预选的吸盘使其非常适合搬运从可变形的纸箱和软袋到油性金属板和食品产品的各种物品。
KVG150系列的一个主要亮点是集成了ESL(用于泄漏应用的节能)功能,现在可用于海绵和吸盘版本。这个先进的功能确保仅使用必要的用气量来维持真空,从而显著减少耗气量和环境影响。内部设计进一步优化了气流,强化了KVG E系列在进化、简便、环保、高效节能和广泛性方面的承诺。KVG150C为该系列带来了完全的模块化,允许用户定制尺寸、吸盘类型、真空性能和流量控制技术,以满足精确的臂端工具(EOAT)要求。它可以通过精确选择Piab吸盘进行配置,包括摩擦吸盘、piGRIP®吸盘、Value Line®和DURAFLEX®或美国食品及药品管理局批准材料的专用吸盘。对于独特的应用,还提供定制图案和整个Piab吸盘产品组合。
结合KVG150F和KVG150C的优势,Kenos®和Piab为包装、金属、玻璃、食品、物流等行业提供了全面的、面向未来的真空抓取解决方案。KVG150系列在现代制造自动化中为模块化、高效节能和性能设立了新的标杆。