Piab推出全新直径6毫米和8毫米的BXP迷你防静电吸盘

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.
Piab推出全新直径6毫米和8毫米的BXP迷你防静电吸盘
Piab正在扩展其模块化BXP产品线,推出全新6毫米和8毫米的防静电BXP迷你防静电吸盘,并提供1.5英寸和2.5英寸波纹管两种设计。 这些新尺寸的吸盘结合了BXP系列久经考验的卓越性能和BXP ESD系列集成的静电放电防护技术,是日益紧凑的生产环境中搬运敏感电池、燃料电池和电子产品组件的理想解决方案。
新款BXP迷你吸盘专为提升纸板和包装等不规则和多孔物料而设计,同时保护敏感组件免受有害静电卸料(ESD)的损害。 这得益于ESD DURAFLEX®,一种半导电聚氨酯材料,它兼具橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性,同时还能确保被吸起物体的安全接地。 即使在严苛的流程条件下,也能实现无痕、安全、可靠的抓取。
与 BXP 系列的其他产品一样,新款 Ø6 毫米和 Ø8 毫米 BXP 迷你吸盘也是模块化系统的一部分。 它们提供 1.5 和 2.5 波纹管配置,能够出色地补偿应用程序中的水平补偿和不平整表面。 新款迷你吸盘的邵氏硬度为 60,经过优化,确保了抓握力、柔韧性和使用寿命之间的最佳平衡。 为了与现有设备无缝集成,它们配备了合适的螺纹式 ESD 接头,确保导电性,并便于将解决方案适配到不同的机器和机器人上。
集成的 ESD 功能旨在替代或补充外部防静电设备,这些设备通常需要额外的空间、安装和维护工作,并且可能会限制机器的移动。 通过将 ESD 保护直接集成到吸盘中,Piab 简化了设计和维护,同时提高了操作流程的安全性和质量。
新型 BXP 迷你 ESD 吸盘(直径 6 毫米和 8 毫米)现已可在 piab.com 上通过配置器进行配置和订购,为现代电池、燃料电池和电子产品生产提供了一种紧凑、灵活且面向未来的解决方案,从而完善了现有的 BXP 系列。