BGX 系列推出全新尺寸:27 毫米和 63 毫米,为包袋搬运提供更多便利

发布于 2025/10/7
BGX 系列推出全新尺寸:27 毫米和 63 毫米,为包袋搬运提供更多便利

我们很高兴地宣布,我们的 BGX 吸盘系列又增加了两个新尺寸:27 毫米和 63 毫米。BGX 吸盘专为拣选轻薄而脆弱的包袋而开发,即使在较低的真空度下也能确保安全抓取。这些吸盘由 FDA 和欧盟批准的蓝色硅胶制成,非常适合直接接触食品,在各种温度条件下均可使用。

新功能

  • 扩大尺寸范围:BGX 系列现在增加 27 毫米和 63 毫米两种尺寸,是对现有 34 毫米、41 毫米和 48 毫米选项的补充。这一扩展为您的自动化流程提供了更大的灵活性和定制性。
  • 出色的密封性:即使在真空度较低的情况下,纤薄的唇边也能提供出色的密封性能,确保对的易损包袋的安全抓取。
  • 耐用的一体式设计:这些吸盘采用一体式设计,可在快速/半快速机器人应用中安全稳定地抓取产品。
    自适应多波纹体设计:通过两个波纹体,吸盘可以根据不同高度和不平表面进行调节,确保牢靠抓取。
  • 食品级硅橡胶:符合 FDA 21 CFR 177.2600 和欧盟 1935/2004 标准,确保直接接触食品的安全性。
  • 宽泛的温度范围:在高温和低温条件下均可使用,可适应不同的环境。
  • 可定制配置:BGX 吸盘有多种尺寸和 6 种铝质推入式接头,可根据具体需求量身定制,从而提高自动化程度和拣选率。

这些新尺寸是对我们现有产品系列的补充,可完全根据任何机械或工艺需求进行配置。
27 毫米和 63 毫米的全新 BGX 吸盘产品现已上线 Piab.com,欢迎广大客户订购。Piab 推出的这些全新尺寸的包袋搬运吸盘有助于提升您的运行效率。


分享文章