海绵技术

Kenos海绵技术为广泛的应用程序带来了高效和精确的抓取。从小型组件到大型区域抓手,我们的可适应海绵解决方案轻松处理各种表面和产品类型——支持可靠的高性能真空自动化。

为什么使用海绵抓手进行密封?

海绵密封技术即使在粗糙或不规则的表面上也能实现稳定和精确的抓取。可适应的海绵地毯符合产品表面以创建安全的密封圈——无需完全覆盖。

适用于小型和大型区域,海绵抓手可以处理从单个物品到整个托盘的一切,支持生产力和流程可靠性。

适用于所有系统的海绵技术

小区域解决方案

海绵真空吸盘、Kenos迷你抓手(KMG)和Kenos灵活抓手(KFG)受益于海绵技术的多功能性。它们可以轻松集成到集中或分散的真空系统中,即使在部分覆盖的情况下也能同时抓取多个物品,确保在不同表面上实现可靠的密封。

大面积解决方案

大面积海绵真空抓手提供了宽大的密封圈表面,用于搬运从单个纸箱到整层罐子的加载。它们能够容忍不精确的产品放置并适应不同的几何形状,使其成为要求苛刻的托盘应用程序的理想选择。

 

为方便维护而设计

海绵技术的设计考虑了可持续性和可维护性。海绵地毯可以快速拆卸和更换,减少停机时间并延长系统寿命。

请选择安全的粘合解决方案——专为安全使用和易于移除而开发,或者选择专利的EasyFoam系统,通过磁性附件可以在几秒钟内更换海绵。

在寻找备用海绵或计划升级你的抓手吗?

请联系Kenos,与我们的工程师讨论合适的解决方案。