定制设计
每个应用程序都不同。Kenos通过结合真空、海绵、机械抓取和混合技术来设计定制的臂端工具——专为精确、高效和可靠性而设计。
定制标准
在Kenos,定制从经过验证的平台开始。我们的KVG真空抓手可以适应特定应用程序的要求,例如特殊尺寸、用于多项拣选的定制分区、独特的布局,或集成专利的piSAVE® sense阀门以提高高效节能。
多种吸盘和海绵类型可让我们匹配您的物料和流程。在响应迅速的技术办公室的支持下,我们将标准工具转化为应用程序优化的EOAT解决方案——无需不必要的复杂性。


自动化托盘化解决方案
没有两个托盘化应用程序是相同的。Kenos 开发的定制托盘化末端执行器是围绕您的产品、模式和生产流程设计的。我们的解决方案支持复杂布局的高级分区和托盘、衬板及夹层的可靠搬运。
集成的产品检测、大型鼓风机和现场总线就绪的阀组确保稳定和精确的运营成本。所有解决方案都通过内部测试和经过验证的海绵技术验证,即使是对于罐头和罐子等具有挑战性的产品。

饮料搬运解决方案
饮料物流需要灵活性和智能适应性。Kenos 饮料搬运解决方案是一个可配置的末端执行器,用于托盘化和拆托盘化纸箱、瓶装捆、包装瓶、托盘和夹层。
通过一个抓手,可以高效地搬运多种产品类型。从简单布局到带有垂直稳定器、快速更换工具和夹层搬运的解决方案,每个配置都根据应用程序量身定制,以确保可靠和高效的运营成本。
混合技术
某些应用程序需要不止一种抓取技术。Kenos结合了真空、海绵、机械抓取、控制运动和3D打印组件,以创建精确匹配任务的EOAT解决方案。
这种方法非常适合搬运开口箱、复杂几何形状或需要额外安全抓取的应用程序——在要求苛刻的环境中优化性能和可靠性。

不确定您需要什么?
我们的专家随时准备为您提供帮助。