探索 Kenos 解决方案如何满足各行业的实际应用需求——从包装和托盘化到在苛刻环境中的专业搬运。

纸箱

搬运纸箱涉及尺寸、质量和拣选模式的变化。无论是用于包装、托盘化、拆托盘还是拣选放置,Kenos 模块化抓手都能适应您的流程。

海绵或吸盘解决方案提供强大的抓握力,低空气消耗和易于维护,即使在多尘环境中也能支持可靠的搬运。

快速消费品

快速消费品包装需要速度、灵活性和高卫生标准。Kenos 抓手支持高效的拣选放置和多样化产品的包装,具有快速转换和高吞吐量。

轻量化设计兼容中央真空系统,能够顺利集成到现有自动化设置中。

开口产品

罐头、罐子、容器和桶等开口产品由于层次不均和尺寸变化而带来挑战。Kenos 解决方案能够高效搬运从单个物品到完整托盘层和衬板。

专用海绵设计确保稳定的抓握和精确的操作,支持食品、饮料和化妆品生产中的灵活和可靠的自动化。

袋子和麻袋

由纸或塑料制成的袋子、麻袋和小袋,通常承载重物,需要适应性强的搬运解决方案。Kenos 提供带有金属或海绵密封唇边的真空抓手,以及适用于真空不适用的应用程序的机械抓手。

可选的振动法兰支持高效排空,同时保持牢固抓握,确保在苛刻环境中的可靠搬运。

协作抓手

协作机器人在包装、托盘和设备中实现安全自动化。Kenos 协作抓手经过设计,重量轻且支持高有效载荷,有助于最大化协作机器人的性能和灵活性。同时,Piab 协作抓手提供多种智能功能和完整的即插即用集成。


以模块化和精确性为设计理念,它们支持现代生产环境中广泛的协作自动化任务。

木材

对于木材应用,Kenos抓手提供精确且小心的家具级物料搬运。在灰尘、潮湿或低温等苛刻环境中,Joulin解决方案提供可靠的性能。

从单块板材到整层,坚固的结构和低维护使Joulin抓手成为木材行业的可靠选择。