跳转至内容

商标

Piab®

Piab®成立于1951年,创立之初创新精神就贯穿整个组织结构、业务流程和企业文化,长期以来凭借先进的真空和测量技术,为全球客户提供了广泛系列的高质量产品和系统解决方案,是当前最具竞争力的市场领导者。Piab研发的第一款产品是制图圆规,大大简化了设计师和制图员的工作,Piab中的Pi(3.14)即代表圆周率。

COAX®

COAX® 是Piab最新真空发生技术的商标。基于COAX®技术的Piab真空发生产品无论在高进气压力和低进气压力下都能实现最高性能,因此成为压缩空气管路供气压力较低或压力波动时的最佳选择。

DURAFLEX®

DURAFLEX® 是Piab吸盘商标。Piab吸盘由专门研发的特殊材料制成,既有可媲美橡胶的出色弹性,又具有聚氨酯材料的超强耐磨性。

Kenos®

Piab收购了位于意大利的Kenos®,公司,该公司是大面积真空夹具市场的领导企业。 Kenos®设计和制造用于如包装,木材,食品等诸多领域的夹持系统 。

piCOBOT®

了专为协作机器人特别设计的机器臂末端(EOAT)智能真空工具。piCOBOT®采用了Piab标志性的真空技术,可提高能源效率、生产能力,并改善工作环境。其具有工业级认证,是适配于最新型的协作机器人(即所谓Cobot)的即插即用型扩展工具。

piCOMPACT®

piCOMPACT® 是Piab内置控制器的“一体式”真空发生管商标。该系列真空发生管采用堆叠式设计,支持用户将多台真空发生管通过公共气动和电气连接件安装在同一歧管上。

piFLOW®

piFLOW® 是Piab真空输送机的商标。该系列真空输送机配备了Piab最高效的COAX®真空发生器,以出色的技术性能帮助客户实现最大物料输送吞吐量和最高生产效率。

piGENTLE®

温和输送片剂的关键在于灵活控制输送速度。为确保片剂在整个输送系统中保持完整无损,唯一的方法是低速输送。Piab研发的创新型piGENTLE® 技术能够帮助客户实现灵活的输送控制,无论是何等数量、尺寸、形状、重量的片剂和胶囊,均能实现恒定的低速输送。

piGRIP®

piGRIP® 是Piab可配置吸盘的商标。该系列吸盘拥有各种类型的唇边,确保实现最佳的硬度/柔软度和出色的密封性,适用于绝大多数机械设备,能够满足客户几乎所有类型的物料搬运应用需求。 此外,配合Piab牢固的波纹管,piGRIP® 吸盘还支持更快的搬运加速度和更高提升速度,这是传统吸盘万万不能及的。

piINLINE®

piINLINE® 是Piab旗下“inline”系列真空发生器的商标。该系列真空发生器采用了COAX®真空发生技术,内置所有压缩空气和真空连接件,体积小巧,可直接安装在吸盘(或“吸点”)附近的软管上。

piLIFT® SMART

Piab的piLIFT®SMART与所有的真空提升设备基于相同的物理原理,但采用更智能、更节能、更安静、更符合人体工程学的设计,其做为市场上第一台为工业4.0。

piSAVE®

piSAVE®系列产品包括适用于广泛行业应用的多种节能产品,能够显著增强真空系统性能,提高吸盘和真空源工作效率。

piSOFTGRIP®

全新的专为食品自动化行业而研发的软抓手piSOFTGRIP®。基于真空的软抓手将能够牢固握持具有不规则几何形状和/或特殊表面的敏感和轻质物体。针对玩具等小型不规则物体的抓取则是另外一种潜在的应用场合。

PVA™

PVA™ 是Piab真空学院商标。PVA™真空学院为世界各地的终端用户、Piab职员和真空技术经销商提供工业真空技术理论和实践培训。

Value Line®

”Good performance at a value price”. 该系列产品性能优异、性价比高,非常适合开箱、注塑成型、钣金装卸等基本应用。

VGS™

VGS™ 是Piab产品设计商标:Piab获得专利的基于COAX®真空发生技术的真空发生器,与高质量DURAFLEX®吸盘集成在一起,为客户提供完整解决方案。

Choose your language

无法对比

不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?

向我们发送反馈