电池生产过程中的粉末管理
Piab 通过其先进的真空输送解决方案,提升了电池生产与回收工艺,确保整个过程中电池粉末材料的纯净与完整。

注册观看我们关于电池生产过程中粉末管理解决方案的按需网络研讨会!
高效的电池制造依赖于高效、温和且密闭的粉末转运。了解实际应用案例、不同场景下的注意事项,以及电池行业中真空输送的一般知识。
本次按需网络研讨会由Piab真空输送事业部代表、Boutell Co Inc制造商销售代表Eric Ansley主讲。
电池材料:纯度有保障
随着电池行业的发展,材料生产商和电池厂商通过确保用于电池生产原料的纯度,可以获得竞争优势。这些电池材料对环境因素非常敏感,必须避免交叉污染的风险。混合物必须均匀,以防止电池组内电压水平失衡。操作人员的安全同样至关重要,在使用系统组件时应具备防尘和防电击保护。此外,在这个快速变化的市场中,产能扩张随时可能发生,因此灵活、模块化的解决方案尤为重要。虽然所有生产商都在努力实现连续化生产,但一个良好的起点是用专为连续供料设计的输送设备将各工艺环节连接起来。
Piab 的真空输送机因其高效、可持续和可靠,成为领先材料生产商和电池制造商的首选。我们还借鉴了在增材制造领域处理金属粉末的丰富经验,这一领域对材料和工艺的要求与电池制造类似。了解我们的产品如何助力电池制造自动化,帮助应对电池行业的各种挑战。
Piab真空输送作为最佳解决方案的电池材料示例
- 电池原材料生产:石墨 - 绿焦和炭黑
- 正极原材料,如:钴、铝、镍、锂、铁
- 正极粉末:氧化钴锂(LCO)、镍钴铝氧化锂(LiNiCoAlO2,NCA)、镍锰钴氧化锂(NMC)、锰氧化锂离子(LMO)、磷酸铁锂(LFP)
- 负极材料,如:天然石墨、人造石墨、钛酸锂(LTO)、硅粉
- 隔膜材料:塑料粉末
- 电解质盐:固态电解质
- 回收固体:黑粉和回收矿石

电池材料输送:机械输送的弊端
其他输送方式,如螺旋输送机/柔性螺旋输送机,由于石墨粉末颗粒极细,往往难以有效处理这类材料。在取料点,石墨粉末容易流化,并沿管道滑落回去。总体来看,机械输送方案常常会损坏电池材料,而且其设计本身缺乏灵活性。
电池原材料轻松进入生产流程
真空输送是卸载大袋或在电池生产初期进行其他物料取料的理想解决方案。原材料还可以通过手套箱引入生产流程,或借助加料棒直接从桶或罐中取料,也可以倒入拆包站进行处理。
全流程固体输送
无论需要将固体物料从一个工艺环节输送到另一个环节,Piab真空输送机都能为您提供可靠且卫生的解决方案。
可轻松将固体物料输送至混合罐、V型混合机、锤式粉碎机、气流磨、分级设备、储料仓等各个环节。
气流磨对高效、均匀进料有较高要求,需保证颗粒粒径分布一致。真空输送机可为气流磨的体积式加料器供料,并在气流磨加工后进行卸料。此过程还可配合球形化处理完成。


优化正极制造工艺
在此示例中,原料通过Piab真空输送机从大袋卸料站和IBC(中型散装容器)取料,输送至筛分机,筛分后再通过分流阀输送到混合机,最后进入料斗。在这种工艺布局下,物料混合物能够无分层风险地到达目标位置。固体物料也可以输送至浆料混合机中。
负极材料制造工艺的自动化
Piab 真空输送机同样可以轻松应用于负极材料的生产过程中。在此示例中,物料通过真空输送机从大袋中取出,经振动筛分后进入粉碎机。细石墨粉末还可以被输送到球形化和超细粉碎等工艺环节——即使在对材料完整性进行微米级检测时,也能实现高效分配。


电池生产的真空解决方案:兼容所有工艺环节
从生产初期处理大批量固体物料(最高可达每小时14吨或30,000磅),到生产末端管理对纯度要求极高的小批量物料,Piab都能为电池生产流程的每一个阶段提供解决方案。根据具体应用,还可提供用于连接输送机与卸料/接收设备的过渡部件。
电池材料搬运:值得信赖的组件
需要其他设备吗?IB(Piab集团旗下品牌)为您提供全面支持。
- 大袋装卸设备
- IBC/容器装卸设备
- 桶装卸设备
- 大袋拆包机
- 手套箱
- 用于粉末连续计量/加料的计量螺杆
- 分流阀
所有IB产品都可与Piab真空输送机实现即插即用的集成,助力优化您的生产流程。
IB 设备在整个欧盟范围内均可提供。

电池制造的高要求:Piab真空输送机为何脱颖而出
温和密闭,避免产品损坏和交叉污染
可持续发展,碳足迹低
耐磨耐用,可靠性高,维护需求低,确保高运行时间
可扩展且无缝对接,采用模块化设计,确保与生产线的无缝集成
多功能且易用,符合人体工学,安装简便,占地面积小
稳定且灵活,既能保持所需产能,也可在不同材料或工艺间切换
常见问题(FAQ)

Piab真空输送机可以用于电池回收过程吗?
可以。真空输送非常适合在电池回收过程中输送“黑粉”等回收材料,有助于提升可持续性。

真空输送会损坏所输送的电池原材料吗?
人们通常认为真空输送会损坏物料,但通过Piab优化的密相输送技术,这一问题可以轻松避免。

Piab真空输送机除了上述材料,还能输送其他材料吗?
除了负极、正极材料和固态电解质外,Piab输送机还能高效输送用于隔膜生产的塑料颗粒。对于易形成“鼠洞”现象的难处理物料,也可通过流化技术进行输送。

是否有质保?
有。Piab致力于卓越品质,大多数产品提供5年质保,并且支持全球服务。
您想与工程师咨询吗?
我们的应用工程师团队及合作伙伴随时准备为您的电池生产需求,协助您选择最合适的真空输送解决方案。如果您需要个性化支持,请填写表格。