电池粉末管理

电池生产流程中的粉末管理

按需点播网络研讨会
电池制造中的自动化粉末管理

 

Piab通过其先进的真空输送解决方案改变了电池生产和回收方式,确保在整个流程中电池粉末材料的纯净与完整。

电池制造中真空输送技术的按需点播网络研讨会

注册观看我们关于电池生产流程中粉末管理解决方案的网络研讨会!

观看按需网络研讨会

高效的电池制造依赖于有效、温和且封闭的粉末输送。了解实际设置示例、不同场景下的考虑因素以及电池行业中真空输送的一般知识。

本次网络研讨会由由Piab真空输送事业部代表、Boutell Co Inc的制造商销售代表Eric Ansley主讲。

电池材料:纯度有保障

随着电池行业的发展,材料生产商和电池制造商可以通过确保用于电池生产所用原料的纯度来获得竞争优势。这些电池物料对环境因素敏感,存在交叉污染的风险。混合物必须均匀,以避免电池组中的电压水平不平衡。操作员安全也是主要关注点,在使用系统组件时,应采取防尘和防触电保护措施。此外,在这个快速变化的市场中,规模扩张可能指日可待,灵活的模块化解决方案将带来显著差异。虽然所有生产商都努力实现连续制造工艺,但一个良好的起点是通过设计输送机系统将生产流程中的各个环节连接起来,以实现原料的连续供应。

Piab的真空输送机因其高效、可持续性和可靠性而成为领先材料生产商和电池制造商的首选。我们还借鉴了在增材制造中搬运金属粉末的丰富经验,这一领域对材料和工艺的要求与电池制造类似。了解我们的产品如何自动化您的电池制造流程,并帮助解决电池行业的挑战。

Piab真空输送作为最佳解决方案的电池材料示例

  • 电池原材料生产:石墨 - 绿焦和炭黑
  • 正极原材料,例如:钴、铝、镍、锂、铁
  • 正极粉末:钴酸锂 (LCO)、镍钴铝氧化锂 (LiNiCoAlO2; NCA)、镍锰钴氧化锂 (NMC)、锰酸锂 (LMO)、磷酸铁锂 (LFP)
  • 负极材料,例如:天然石墨、合成石墨、钛酸锂 (LTO)、硅粉
  • 隔膜材料:塑料粉末
  • 电解质盐:固态电解质
  • 回收固体:黑粉和回收矿石
石墨粉

电池材料输送:机械输送的弊端

其他输送解决方案,例如螺杆输送机/柔性螺旋输送机,由于石墨粉末颗粒极细,往往难以有效处理这类材料。在取料点,石墨粉末容易流化,并沿管道滑落回去。总体来看,机械输送解决方案通常会损坏电池材料,并且其设计本身缺乏灵活性。

电池原材料轻松进入生产流程

真空输送是卸载大袋或在电池生产初期时进行其他材料取料的理想解决方案。原料还可以通过手套箱引入生产流程,或借助加料棒直接从桶或罐中取料,也可以倒入拆包站进行处理。

电池生产全流程中固体输送

无论何时需要在工艺步骤之间输送固体物料,Piab 真空输送机都提供可靠且卫生的解决方案。

轻松将固体输送到混合容器、V型混合机、锤磨机、气流磨、分级机、进出储存筒仓等。

气流磨需要高效进料,具有一致的粒度分布。真空输送机将体积式进料器送入喷射磨,真空输送机可以在喷射磨后进行卸料。这可以通过球化完成。

电池生产全流程中固体输送
优化正极制造工艺

优化正极制造工艺

在此示例中,原料通过Piab真空输送机从大袋卸料机和IBC(中型散装容器)中取料,输送到筛分机,筛分后再通过分流阀输送到混合机,最后进入料斗。在这种工艺布局下,物料混合物能够无分层风险地到达目标位置。固体物料也可以被输送到浆料混合机中。

负极材料制造流程的自动化

Piab真空输送机也可以轻松用于负极材料的制造流程。在此示例中,物料通过真空输送机从大袋中取出,经振动筛后进入研磨机。细石墨粉末也可以被输送到球形化和超细粉碎等工艺环节——即使在对材料完整性进行微米级检测时,也能实现高效分配。

负极制造优化
电池生产的真空解决方案:兼容所有工艺环节

电池生产的真空解决方案:兼容所有工艺环节

从生产初期处理大批量固体物料(高达14吨/小时或30,000磅/小时),到生产末端管理对纯度要求极高的小批量物料,Piab都能为电池生产流程的每个阶段提供解决方案。根据具体应用,还可提供用于连接输送机与卸料/接收设备的过渡部件。

电池材料搬运:值得信赖的组件

您是否需要其他设备?Piab 集团旗下品牌IB为您提供支持。

  • 大袋装卸设备
  • IBC/容器装卸设备
  • 桶装卸设备
  • 大袋拆包机
  • 手套箱
  • 用于粉末连续配量的计量螺杆
  • 分流阀

所有IB产品都可与Piab真空输送机实现即插即用集成来增强您的流程。

IB设备在整个欧盟均可使用。

了解更多

 

电池制造的高要求之下:为何Piab真空输送机脱颖而出

温和密闭,避免产品损坏和交叉污染

可持续发展,碳足迹低

耐磨耐用,可靠性高,维护需求低,确保高效运行时间

可扩展且无缝对接,采用模块化设计,确保与生产线的无缝集成

 

多功能且易用,符合人体工学,安装简便,占地面积小

稳定且灵活,既能保持所需产能,也可在不同材料或工艺间切换

常见问题解答 (FAQ)

绿色Piab真空输送机可以用于电池回收过程吗?

可以。真空输送非常适合在电池回收中输送“黑粉”等回收物料,有助于提升可持续性。

绿色真空输送会损坏运输的电池原材料吗?

人们通常认为真空输送会损坏输送的物料,但通过Piab优化的密相输送技术,这一问题可以轻松避免。

绿色除了列出的物料外,Piab真空输送机还能输送其他物料吗?

除了负极、正极材料和固态电解质外,Piab输送机还能高效运输用于隔膜生产的塑料颗粒。对于易形成“鼠洞”现象的难处理物料,也可通过流化技术进行输送。

绿色是否有质保?

有,Piab致力于卓越品质,为大多数产品提供5年质保,并提供全球支持。

您想与工程师咨询吗?

我们的应用工程师团队和合作伙伴团队随时准备为您电池生产需求,协助您选择最适合的真空输送解决方案。如果您需要个性化支持,请填写表格。

国家
我希望通过邮件接收Piab的最新新闻