Feedback

Choose your language

Close

Wrigley – Piab消费品行业客户

Wrigley Poland通过Piab产品显著降低能耗、减少维护需求和缩短清洗时间

背景

Wrigley是消费品行业中知名的口香糖和薄荷糖生产商。最近,在公司向工艺自动化转型策略的驱动下,Wrigley Poland决定寻找一种新型解决方案以简化当前的输送工艺,进而缩短停工时间。

解决方案

为其糖果部门安装了Piab’真空输送机 ,用于完成香料粉末从混合器到压片机的输送,同时也用于压片机上轧制混合物的搬运。

结果

引入Piab的系统后,压片薄荷糖和粒状口香糖生产时的停工时间显著缩短,因为Piab真空输送机和过滤器都十分易于清洗。自从安装了Piab输送机,Wrigley Poland的设备清洗时间就缩短了70%;维护需求也显著减少,除了定期更换过滤器,几乎无需任何其它操作。Wrigley也提到了之前的系统,并与Piab的系统做了对比:同样的产能,前一个系统的投资成本是Piab的两倍,但可靠性却远不及后者;Piab输送机也更加高效,因为它们的独特设计可以为其提高25%的真空流量而不增加能耗。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们