Feedback

Choose your language

Close

Suction cup Value Line® VL40FC

Value Line®吸盘每年为易拉罐生产商节约15000美金

背景

过去,客户采用的是一种价格为$3.00 (€2.7) 的乙烯基材质的真空吸盘,从高速转轮上拾取贴标后的易拉罐,然后将易拉罐搬运到另一个工作站,随后,易拉罐会进入烘干炉,对标签进行固化。令客户苦恼的问题在于经过约700000次循环后,吸盘唇边就开始出现裂痕,吸盘颈部就开始脱落,因此亟需一种更为持久耐用,同时价格相对经济的高品质吸盘。客户的工厂中共有6台机器,每天24小时每周7天不间断运行,其中4台机器上共配备了30个吸盘,另外两台机器配备了16个吸盘。

解决方案

Piab的Value Line®吸盘性能卓越,价格经济,是客户现有吸盘的最理想替代品。

结果

根据易拉罐的具体特性,客户最终选择了Piab旗下40mm的VL40FC吸盘。VL40FC吸盘的使用寿命更长,超过了1400000次循环,是之前吸盘的两倍,由此带来的一大结果就是显著降低了吸盘更换次数以及随之而来的停机时间。此外,Piab吸盘在价格方面与之前吸盘相比也同样具有优势,每年在吸盘成本以及人工成本上为客户节约资金高达$15,250 (€13,590)。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们