Feedback

Choose your language

Close

Tectubes - Piab 消费品行业客户

Piab工业真空输送机帮助管材制造商降低能耗

背景

Tectubes是瑞典一家为食品、制药、个人护理和化学行业提供高质量管材的领先供应商,为了能够在更短的时间内生产更多的管材,现亟需一套创新型输送解决方案,优化塑料颗粒的输送方式,进而降低生产停工时间和维护成本。

解决方案

为实现生产流程的精简,Tectubes采用了Piab提供的压缩空气驱动的真空输送机,替换过去采用的机械式输送系统。

结果

 Piab真空输送机基于COAX® 技术而研发,与传统真空泵相比大幅提高了真空性能,并降低了25%的工作能耗。采用Piab的新型工业真空输送系统后,Tectubes的生产线运行可靠无中断,能源和维护成本均大幅下降,由此显著提升了生产效率。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们