Feedback

Choose your language

Close

Form fill seal machine

Piab真空输送机助力知名包装商成功输送颗粒产品

背景

一家位于英国威尔士的包装商需要将园林护理类颗粒产品从散装包袋输送到成型填充密封机,然后填充到小袋中。在这一过程中,使用螺杆输送机经常会造成颗粒破碎变成细粉末,造成螺杆堵塞,因此工作人员不得不频繁中断生产,拆卸并清洗螺旋输送机,由此造成的成本和时间浪费非常可观。该公司在业内享有盛名,为家庭护理、健康和福利以及个人护理等行业客户提供高质量包装服务,例如从5mg粉末小袋到1升玻璃瓶的各种包装、条状以及胶囊泡罩包装。

 

 

 

解决方案

在首次拜访客户的生产车间后,Piab就推荐客户使用piFLOW®i 真空输送机:将真空输送机通过过渡连接件连接并安装在成型填充密封机上方,使颗粒产品直接流入成型填充密封机;输送机的控制装置与成型填充密封机的料位传感器连接;使用一个手持式吸枪从散装包袋中拾取颗粒产品。随后,Piab在客户的生产车间安装了一套piFLOW®i 真空输送机进行测试,验证是否可以顺利输送而不造成颗粒破碎或系统堵塞。

结果

使用piFLOW®i 真空输送机后,客户再也不用中断生产,清洗螺旋输送机,由此将停工时间降到了最低,同时还大大改善了输送系统的控制。“我对piFLOW®i真空输送机非常满意, 为另一台成型填充密封机也订购一套piFLOW®i 真空输送机。现在,我们正在考虑在其他应用中部署Piab真空输送机。”客户的工程主管这样说道。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们