Feedback

Choose your language

Close

VonGal – Piab消费品行业客户

灵活的终端执行器设计帮助客户减少34%能耗

背景

总部位于阿拉巴马州蒙哥马利的VonGal为众多行业的客户提供优质、可靠且性能出色的码垛解决方案。最近,其中一位客户向其寻求一种机器人码垛解决方案。该方案必须支持对不同尺寸和重量回收箱的搬运,而且这些搬运操作必须由单一臂端工具完成。该客户对压缩空气能耗和能源利用率指标也提出了严格要求。

解决方案

VonGal采用了Piab的真空解决方案。该方案基于VGS™3010 (真空抓具系统),其独特的分布式设计可以使真空直接在吸点上生成。在此基础上配备的Si08-3COAX®真空发生管可以实现系统的超低压运行,从而满足VonGal控制压缩空气能耗的要求;DURAFLEX®吸盘则能有效防止微漏,使小型真空发生管的使用成为可能,进而帮助VonGal降低能耗。

结果

与之前的解决方案相比,此次与Piab的合作使VonGal成功削减了34%的能耗。借助灵活的设计,过去需要多个终端执行器实现的不同形状和尺寸的搬运,现在单独一个终端执行器即可胜任,从而使转换过程变得更加快捷,缩短停工时间。如今,VonGal可以根据消费者购买习惯,用更短的时间生产出多种高性价比的产品。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们