Feedback

Choose your language

Close

piCLASSIC vacuum pump

Piab真空泵节约垂直成型填充密封装袋机旋转叶片泵更换成本高达1800欧元

背景

 

Piab拜访了一名新鲜沙拉的生产商和经销商,在访问中,生产商提出Piab是否能够提供适用于垂直成型填充密封(VFFS)装袋机的真空解决方案,满足多种类型产品的包装需求。生产商目前拥有11条配备博世(Bosch)VFFS装袋机的生产线,需要定期为每一条生产线更换机械式真空泵,面临着生产线停工、更换成本高昂以及备件库存等难题。生产商希望Piab能够进行全面的评估,提出符合实际条件的建议,而Piab则承诺提供免费的试验设备进行试验。试验面临的主要挑战是降低压缩空气耗气量,如果Piab解决方案不能在这一点上令人耳目一新,生产商就没有必要采用Piab产品改装生产线了。Piab销售人员还计划进行后续拜访,以收集详细的应用信息,或拍摄VFFS装袋机皮带部件照片。

解决方案

拜访沙拉生产商使Piab得以向客户详细介绍气动型真空发生器相比于传统的旋转叶片泵的多重优势,尤其是Piab凭借COAX® 技术取得的巨大效率提升。而试验则表明配备x4 Xi40-3真空发生管的piCLASSIC真空发生泵能够提供足够的真空流量,进一步验证了Piab产品的出色性能。

 

结果

沙拉生产商采用piCLASSIC真空泵后,压缩空气耗气量降低多达50%,成效显著,主要包括免维护运营、5年设备保修、更低停工时间、减少库存等优势,实现了高达1800欧元的旋转叶片泵更换节约。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们